- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento
- Montabile preassemblato, inseribile a destra o a sinistra
- Acciaio inox 1.4301, 1.4305
Descrizione
Materiale
Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. Classe di protezione IP65.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.