IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Impugnatura in acciaio inox 1.4301.

Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole con impugnatura a T. Può essere usata a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere rimossa sia in posizione aperta che chiusa. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Classe di protezione IP65.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche