- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Grado di protezione IP 65
- Montabile preassemblato, utilizzabile a destra o a sinistra
- Azionamento: quadro 8 mm, intaglio, doppia aletta 3 mm
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Nota
Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.
Nota disegno
Azionamento:
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 3 mm
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 3 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.