{"product":{"productId":"agid.34127","price":5.25,"name":"MANIGLIA DI SOSTEGNO M06, L=65, D=8,FORMA:E IMPUGNATURA CONICA, ACCIAIOBRUNITO, COMP:RESINA TERMOINDURENTENERO FINITURA LUCIDA"},"currency":"CHF"}
Maniglia Di Sostegno
acciaio
brunito
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Impiego universale
Unità di vendita
CHF5.25
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia Di Sostegno
Forma
E
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
resina termoindurente
Colore
componenti
nero
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
finitura lucida
Chiave in acciaio
1.0715
D1=Filettatura
M6
D=Diametro
8
L=Lunghezza gambo
65
D2
17
L1
9
L2
45
RoHS
true
Tipo
di stampo
Impugnatura conica
Descrizione
Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.