IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura Ad Alette
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Colore componenti
passivata blu
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
4,5
D=Filettatura
M04
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
12
H1
8,5
PL NOVOgrip
TRUE
Tipo di stampo
con filettatura interna

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche