FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche
Forme
C
Type de forme
Bouton conique
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
Surface des composants
aspect poli brillant
Coloris des composants
noir
D1=Filetage
M8
D=diamètre
10
L=longueur de tige
100
Code acier
1.4305
D2
25
L1
13
L2
38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier ou inox 1.4305.

Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli miroir.
Acier bruni, passivé bleu ou inox brut.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche