Maniglia a leva termoplastica ad alte prestazioni grigio nerastro RAL 7021 06610-55-4101X90
- 7 colori disponibili
Unità di vendita
CHF9.86
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
termoplastica ad alte prestazioni
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
110,3
A=Lunghezza maniglia
96,8
H3=Altezza impugnatura
62,4
L=Lunghezza filettatura
90
X=Filettatura
M10
B
14,1
D
19
D1
26,2
D2
27,1
Dimensioni
4
H
43,1
H1
10
H2
27,8
H4
68,1
Numero di denti
24
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
Descrizione del prodotto
La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
Materiale
Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Modalità di utilizzo
La leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo
Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi
Sette varianti di colore.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.