Pomello a lobi thermoplastique noir 06845-54006
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Form D: tapped bush without cap
- Different thread sizes
Unité de vente
CHF2.04
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
Forme
D
Type de forme
avec insert taraudé sans pastille
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M6
H=Hauteur
24,5
T=profondeur de filetage
18
D2
17
D6
12,5
H3
12,5
P1
6
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Impugnatura nera.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.