Pomello a lobi resina termoplastica nero 06212-4125X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unité de vente
CHF9.41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
DIN
similaires à DIN 6336
Forme
L
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
63
D=Filetage
M12
H=Hauteur
40
L=longueur de filetage
40
Coloris
du couvercle
gris clair RAL 7035
D8
26
H3
21
Type de filetage
filetage
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
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione
Gambo filettato in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.