{"product":{"productId":"agid.17533","price":6.03,"name":"POMELLO A TRE LOBI D=M08X20 D1=80H=53,5, FORMA:L RESINA TERMOPLASTICA,GRIGIO NERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIO,GRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"CHF"}
Pomello A Tre Lobi
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
6,03 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello A Tre Lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
corpo base
resina termoplastica
Materiale
componenti
acciaio
Colore
corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Colore
componenti
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
80
D=Filettatura
M8
H=Altezza
53,5
L=Lunghezza filettatura
20
D2
29,2
H1
31
REACh
false
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura e coperchio grigio nerastro (RAL 7021).
Parti in acciaio passivate blu.
Parti in acciaio passivate blu.
Su richiesta
Altre lunghezze delle viti e colori.
Parti metalliche in acciaio inox.
Parti metalliche in acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.