IT
Choose your Language
Denominazione
Manopola a sfera
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
25
T=Altezza di filettatura
10
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
12
D3
17
Dimensioni
1
H1
3
H2
2
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought