Insert acier à revêtement zinc-nickel 07840-18-0813
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
Unità di vendita
CHF0.38
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto
DIN
DIN 3015-1
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
Compatibile con
DIN 3015-1
serie leggera
Misura 0-8
Dimensioni
0/1/2/3/4/5/6/7/8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Inserts pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.
Ces inserts s’insèrent dans la partie supérieure du collier lorsque celui-ci est monté en association avec des vis à six pans creux et sans plaque de recouvrement.
Ces inserts s’insèrent dans la partie supérieure du collier lorsque celui-ci est monté en association avec des vis à six pans creux et sans plaque de recouvrement.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.