{"product":{"productId":"agid.25154","price":11.97,"name":"DADO CIECO DIN917 FORMA BASSA, M20,SW=30, ACCIAIO 6 LUCIDO"},"currency":"CHF"}
Dado Cieco
forma bassa
acciaio
grezzo
- Acciaio, acciaio zincato, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Lato superiore chiuso, rotondo
- Protegge l'estremità aperta della filettatura
Unità di vendita
CHF11.97
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado Cieco
Versione 1
forma bassa
DIN
DIN 917
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M20
SW=Apertura chiave
30
Classe di resistenza
6
E
32,95
G
9,3
H
25
R
35
ROHS
true
T
min.
20,58
W
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70 non trattato.
Nota
I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono impiegati anche per proteggere bordi taglienti di macchine, impianti, attrezzature da fitness e in qualunque situazione si possano subire danni provocati dall´estremitá della filettatura aperta.
Dati tecnici
A partire da D = M10 i dadi ciechi posseggono uno scarico per filetto a norma DIN 76-1 forma D.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.