- Acciaio
- Classe di resistenza 8, 10 o 12
- Lucido o zincato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8 non trattato (nero) o zincata.
Acciaio classe di resistenza 10 non trattato (nero) o zincata.
Acciaio classe di resistenza 12 non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10 non trattato (nero) o zincata.
Acciaio classe di resistenza 12 non trattato (nero).
Nota
La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite della classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado della classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore).
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.