IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 04, zincato o brunito galvanicamente.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Questo dado esagonale viene utilizzato per collegamenti a vite con capacità di carico limitata, ad es. come controdado in snodi a forcella o teste a snodo.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche