1411
1481
acciaio
cementato
- Montaggio rapido e semplice
- Imperdibile
- -
Unità di vendita
CHF15.74
Aggiunto al carrello
Denominazione
1411
Versione 1
1481
Norma DIN
Ä6319
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
cementato
Superficie componente
trattato termicamente
F=Max.stat. Carico kN
168
G=Filettatura / Per filettatur
M24
D1
25
D2
29,4
D3
48
H
24,8
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Rondella sferica in acciaio cementato, profondità di tempra minima 0,2 mm. Rondella conica in acciaio bonificato.
Nota
La rondella sferica e quella conica formano un'unità stabile e imperdibile. Montaggio rapido e semplice.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.