{"product":{"productId":"agid.32167","price":8.99,"name":"SPHERICAL WASHER AND CONIC, ÄHNLICHDIN6319 KOMBINIERT, ACCIAIO INOX A2,1.4301, COMP:ACCIAIO INOX A2, 1.4301,D1=6,4, H=7, G=M06"},"currency":"CHF"}
Rosetta sferica e rondella conica
acciaio inox A2
- Montaggio rapido e semplice
- Imperdibile
- -
Unità di vendita
CHF8.99
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rosetta sferica e rondella conica
Materiale
corpo base
acciaio inox A2
Materiale
componenti
acciaio inox A2
Chiave in acciaio
1.4301
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
6
D1
6,4
D2
7,4
D3
13
G
M6
H
7
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Rondella sferica in acciaio cementato, profondità di tempra minima 0,2 mm. Rondella conica in acciaio bonificato.
Nota
La rondella sferica e quella conica formano un'unità stabile e imperdibile. Montaggio rapido e semplice.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.