IT
Choose your Language
Denominazione
1411
Versione 1
1481
Norma DIN
Ä6319
Materiale corpo base
acciaio inox A2
Materiale componente
acciaio inox A2
Componenti chiave in acciaio
1.4301
Chiave in acciaio
1.4301
F=Max.stat. Carico kN
12
G=Filettatura / Per filettatur
M08
D1
8,4
D2
9,7
D3
17
H
8,5

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Rondella sferica in acciaio cementato, profondità di tempra minima 0,2 mm. Rondella conica in acciaio bonificato.
Nota
La rondella sferica e quella conica formano un'unità stabile e imperdibile. Montaggio rapido e semplice.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche