{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.15,"name":"Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Viti a testa bombata spianata con esagono incassato e collare DIN EN ISO 7380-1, forma A
da
0,15 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti a testa bombata spianata con esagono incassato e collare DIN EN ISO 7380-2, forma B
da
0,24 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota
DIN EN ISO 7380-1 - forma A: viti con testa bombata spianata con esagono incassato.
DIN EN ISO 7380-2 - forma B: viti con testa bombata spianata con esagono incassato e collare.
DIN EN ISO 7380-2 - forma B: viti con testa bombata spianata con esagono incassato e collare.