IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
DIN
DIN 934
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M24x2
H=Altezza
18
SW=Apertura chiave
36
E
39,6
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio.
Versione
zincato o fosfatato.
Nota
I dadi esagonali possono essere utilizzati come controdadi per i piedini regolabili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche