Washer high form stainless steel A2 bright 07305-05-1240
- Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
Sales unit
17,92 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Washer
Version 1
high form
DIN
DIN 7349
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
For=For screws
M24
D1
25
D2
50
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio zincato o non trattato.
Acciaio inox A2 lucido.
Acciaio inox A4 lucido.
Acciaio inox A2 lucido.
Acciaio inox A4 lucido.
Nota
Le rondelle per viti con spine elastiche pesanti sono conformi alle norme DIN. Adatte per viti utilizzate con spine elastiche pesanti, in quanto particolarmente spessi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.