Vite a testa cilindrica con cava esalobata acciaio inox A2 grezzo 07160-02-105X20
Unità di vendita
CHF0.26
Aggiunto al carrello
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexalobular socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14579
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
20
TX=Internal drive
25
DK
8,5
Grade
70
K
5
Kind of fastening
hexalobular socket
Lg
max.
2,4
Ls
min.
0
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.