EN
Choose your language
Designation
Screw
Version 1
rounded head
DIN
similar to DIN 34805-1
Form
A
Form definition
with hexalobular socket
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
12
TX=Internal drive
25
DK
9,5
Grade
70
K
3
Kind of fastening
hexalobular socket
Lg max.
2,4
Ls min.
0
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Nota
DIN 34805-1 - Forma A: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata.
DIN 34805-2 - Forma B: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata e collare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche