FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Collier de serrage
DIN
DIN 3017-1
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
B1
11,5
Code acier
1.4301
Couple de serrage en Nm
3 +0,5
Largeur de bande B (mm)
9
Plage de serrage D (mm)
8-12
S
0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Bande, boîtier et vis en inox 1.4301 (W4).

Finition
Bande, boîtier et vis brillants.
Nota
Les colliers de serrage conformes à la norme DIN 3017 partie 1 de forme A sont des colliers de serrage multi-usages offrant une très grande plage de serrage pour la fixation de tuyaux lisses.

Éprouvés grâce à des forces de traction de la bande élevées pour une largeur de bande réduite et un poids faible. Grâce aux bords arrondis et sans bavures de la bande, le tuyau n'est pas endommagé.

Forme de la tête de vis : hexagonale SW 7 avec fente intégrée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté