IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Il gancio accorciatore è ideale per il montaggio in una catena a una o più maglie per l'accorciamento della catena.

I ganci accorciatori sono adatti al sollevamento ma non sono ammessi per l'ancoraggio, in quanto non dispongono di alcuna sicura contro lo sganciamento inatteso.

I ganci accorciatori sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche