FR
Sélectionnez votre langue

Description

Descrizione del prodotto
I vari tipi di inserti sono adatti all'installazione in bracci di serraggio, sistemi di presa, dispositivi di serraggio e ganasce. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e brunito.
Nota disegno
-
Accessory
04575 Morsa con effetto discendente.
04578 Morsa con effetto discendente.
04485 Morsa con effetto discendente con perno d'appoggio.
07159 Viti a testa cilindrica con esagono incassato con filettatura fino alla testa DIN 912.
07160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 ampliata, acciaio o acciaio inox.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Andere Kunden kauften auch