IT
Choose your Language
Denominazione
Boccola Di Foratura A Innesto
Forma
K
Versione 1
con collare
Tipo di prodotto
medio
Norma DIN
DIN 173 parte 1
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D1=Boccole di foratura
VON 2,4 BIS 4,0
D1=Diametro interno
2,6
D2=Diametro esterno
8
L1=Lunghezza gambo
16
D3
15
D4
4,5
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
L7
6
M
4,25
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
Tipo di stampo
bussola intercambiabile a innesto rapido
α
65°

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Nota
Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite di targhetta riportante la misura del foro e la dimensione di tolleranza sulla superficie superiore, ad es. 15 F7.
La boccola di foratura a innesto Forma K si usa come boccola a cambio rapido. Contrapposto al perno di arresto si usano i perni cilindrici o i perni di serraggio a spirale in combinazione con le viti a testa piana DIN 173 Parte 1.
La chiusura a baionetta viene garantita da bussole di serraggio ai sensi della DIN 173 Parte 1 in combinazione con viti cilindriche ai sensi della DIN 912.

E2 = distanza dei fori se si usano perni cilindrici o perni di serraggio a spirale.

Con diametro D1 superiore a 15 mm i passi sono da 0,5 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche