- Sostituzione rapida possibile senza attrezzi
- Temprati e rettificati
- Possibilità di supportare e fissare la coppia di serraggio tramite boccola di serraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Nota
Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite di targhetta riportante la misura del foro e la dimensione di tolleranza sulla superficie superiore, ad es. 15 F7.
Con diametro D1 superiore a 15 mm i gradini sono di 0,5 mm.
Con diametro D1 superiore a 15 mm i gradini sono di 0,5 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.