IT
Choose your Language
Denominazione
Pinza Parallela
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza
75
D2=Ø cilindro
63
F4=Forza di serraggio a 6 bar
650
F5=Forza di espansione a 6 bar
650
H=Altezza
108
KG=Peso del pezzo consigl.
3
L=Lunghezza
171
Mt=Momento di inerzia (10⁻³ kg
5,36
Per=Connettore a spina compati
20950-010X2000
Per=Per interruttore di prossi
20900-050
S=Corsa per ganascia
15
V6=Consumo d'aria per ogni cor
46,8
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
B1
28
C max.
140
D
10
D1
M06
D2
13,5
D3
8,2
D4
M08
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
F1 (N)
1900
F2 (N)
890
F3 (N)
3700
H1
47
L1
140
L2
90
M1 Nm
87
M2 Nm
94
M3 Nm
201
P
R1/8
P1
22
P2
22
P3
15
P4
38
T
2,1
T1
2
T3
9

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Versione
Alloggiamento con rivestimento Hart-Coat.
Alberi guida temprati e rettificati.
Nota
Pinze parallele con cinematica del glifo, pneumatiche senza manutenzione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.

Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Accessory
Per interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche