{"product":{"productId":"agid.4457","price":8.72,"name":"Viti di arresto in acciaio, classe di resistenza 8.8."},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Classe di resistenza 8.8.
Classe di resistenza 8.8.
Versione
Vite di arresto brunita.
Superficie di arresto temprata (52 HRC).
Dado zincato.
Superficie di arresto temprata (52 HRC).
Dado zincato.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Materiale
Acciaio.
Classe di resistenza 8.8.
Classe di resistenza 8.8.
Versione
Vite di arresto brunita.
Superficie di arresto temprata (52 HRC).
Dado zincato.
Superficie di arresto temprata (52 HRC).
Dado zincato.
Nota
Prima della tempra, la testa della vite è stata lavorata ad asportazione di truciolo per garantire una superficie di arresto definita e costante a lungo termine.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.