Unité linéaire compacte tandem aluminium 21540-10-251102
- Forme compacte
- Facile à monter
- Poids réduit
Verkaufseinheit
118,65 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineargehäuseeinheit kompakt
Ausführung 1
Tandem
Ausführung 2
geschlossen
Material
Grundkörper
Aluminium
D=Innendurchmesser
25
A
62
D1
35
D2
6,6
E1
55
E2
48
E3
42,5
H
54
H1
27
H2
18
H3
26
L
85
M
M8
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
Beschreibung
Matière
Corps : aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Ces unités linéaires compactes prêtes au montage sont constituées d'un corps en aluminium extrudé, de deux paliers linéaires à billes 21511-01 montés et d'un joint d'étanchéité des deux côtés.
Tolérance de l'arbre recommandée : h6.
Charges de base selon les spécifications du palier linéaire à billes (x2).
Avec trou de graissage M8x1.
Tolérance de l'arbre recommandée : h6.
Charges de base selon les spécifications du palier linéaire à billes (x2).
Avec trou de graissage M8x1.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Vis de fixation 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.