Profile guide rail stainless steel 21425-0907X0495
- Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni
- Guide di scorrimento temprate e rettificate
- Assemblaggio delle guide possibile
Sales unit
223,57 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Désignation
Rail de guidage
Modèle 2
mini
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
B=Largeur
9
H=Hauteur
5,5
L1=entraxe des alésages du bor
7,5
L=Longueur max.
495
D
3,5
D1
6
L2
20
T
3,3
Taille
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4034.
Versione
non trattato.
temprato 52 HRC.
temprato 52 HRC.
Nota
Guide lineari con profilo avvitabili dall'alto. Le guide lineari di profilo sono disponibili in quattro grandezze in miniatura sulle quali possono essere montate uno o più carrelli con guida.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
È possibile una composizione di guide.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
È possibile una composizione di guide.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.