EN
Choose your language
Désignation
Support vertical
Modèle 1
modèle long
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
29
H=Hauteur
76
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M3
H1
70
H2
2,8
H4
6
H5
4
H6
62
L1
13
L2
18
L3
3
Taille
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Il supporto verticale viene montato perpendicolarmente alla superficie di avvitamento.
Combinabile con tavole di posizionamento, tavole a croce, tavoli elevatori e tutti gli altri componenti della stessa grandezza.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche