IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di giunzione
Versione 1
1x1
DIN ISO
DIN ISO 606
Forma
E
Tipo di forma
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Materiale Corpo base
acciaio
Compatibile con catena
5/8 x 3/8
N. ISO
10 B-1
P
15,875
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
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.

La molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought