{"product":{"productId":"agid.17689","price":14.95,"name":"PIGNONE TENDICATENA, SEMPLICE CONCUSCINETTO A SFERE, 3/4X7/16, N=15,ACCIAIO C45, ISO=12B-1"},"currency":"CHF"}
Pignone Tendicatena
semplice
acciaio
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Cuscinetto a sfere con guarnizione su entrambi i lati
- Privo di manutenzione
Unità di vendita
CHF14.95
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pignone Tendicatena
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetto a sfere
Materiale
corpo base
acciaio
Chiave in acciaio
C45
D1=Diametro primitivo
91,63
N=N. di denti
15
B1
11,1
C
2
D
99,8
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Divisione pollici (PxB1)
3/4X7/16
L1
12
L2
18,3
N. ISO
12 B-1
Passo in
mm
19,05 x 11,68
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Ruota dentata in acciaio C45.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota
Pignoni tendicatena pronte per il montaggio dotate di cuscinetto a sfere. Per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, sono lubrificati in modo permanente e sono quindi privi di manutenzione.
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.