FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pignon
Modèle 1
simple
Modèle 2
pré-percées
DIN ISO
DIN ISO 606
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre du cercle divisé
162,75
N=Nombre de dents
16
B1
18,5
C
3,5
D
177,7
D2
120
D3 max.
25
Division pouce (PxB1)
1 1/4X3/4
Graduation en mm
31,75 x 19,56
L
50
R
32
n° ISO
20 B-1
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
Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought