{"product":{"productId":"agid.22072","price":10.02,"name":"RUOTA DENTATA TRIPLO, 1/2X5/16, N=14ACCIAIO, PREFORATO, ISO=08B-3"},"currency":"CHF"}
	
Ruota dentata
				triplo
			
		
	
	
		
		
			
				acciaio
			
		
	
	
		
		
			
				grezzo
			
		
	
                            
                            
                        
                    
                
            
            
                - Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Preforato
- Con mozzo unilaterale
                            Unità di vendita
                        
                        CHF10.02
	Aggiunto al carrello
  
						Abbreviazione denominazione
					
					
							Ruota dentata
				
						Versione 1
					
					
							triplo
				
						Versione 2
					
					
							preforato
				
						DIN ISO
					
					
							DIN ISO 606
				
						Materiale
corpo base
					
					
							acciaio
				
						Superficie
corpo base
					
					
							grezzo
				
						D1=Diametro primitivo
					
					
							57,07
				
						N=N. di denti
					
					
							14
				
						B1
					
					
							7
				
						B3
					
					
							34,9
				
						C
					
					
							1,3
				
						D
					
					
							61,9
				
						D2
					
					
							42
				
						D3 
max.
					
					
							16
				
						Divisione pollici (PxB1)
					
					
							1/2X5/16
				
						L
					
					
							50
				
						N. ISO
					
					
							08 B-3
				
						Passo in
mm
					
					
							12,7 x 7,75
				
						R
					
					
							13
				
						RoHS
					
					
							true
				Descrizione
							Materiale
						
						
								Acciaio C45.
					
							Versione
						
						
								non trattato, non temprato.
					
							Nota
						
						
								Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
					Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
            Nota importante sul download dei modelli CAD
        Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.