Coupe-chaîne pour chaîne à rouleaux acier 22283-05-2448
- Permette di separare facilmente le catene a rulli
- Separazione rapida e semplice
- Facile da usare
Unité de vente
CHF121.12
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Coupe-chaîne
Modèle 1
pour chaîne à rouleaux
Matériau
du corps de base
acier
Division mm
38,1-50,8
Division pouce
1 1/2-2
n° ISO
24 B - 32 B
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acier de traitement.
Nota
Les coupe-chaînes permettent de couper rapidement et facilement les chaînes à rouleaux afin de les raccourcir ou de remplacer un morceau endommagé.
Les axes sont alors pressés séparément par la plaquette extérieure.
Les axes sont alors pressés séparément par la plaquette extérieure.
Utilisation
1. Placer les mors du coupe-chaîne sur le rouleau du maillon et centrer la goupille sur l'axe de la chaîne.
2. Serrer l'outil en tournant la poignée supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'axe de la chaîne se détache.
3. Le deuxième axe doit également être dérivé pour séparer la plaquette de l'axe.
2. Serrer l'outil en tournant la poignée supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'axe de la chaîne se détache.
3. Le deuxième axe doit également être dérivé pour séparer la plaquette de l'axe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.