Angolare di fissaggio acciaio inox grezzo 22281-90-29900
- Scorrimento silenzioso della catena
- Regolazione automatica
- Compensazione dell'allungamento della catena
- Per spazi ristretti
- Riduzione dell'usura sui giunti della catena
Unità di vendita
22,66 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio verniciato a polvere.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Staffa di fissaggio per un facile montaggio dei tendicatena. Offre una maggiore flessibilità nella regolazione e nell'adattamento. I fori oblunghi consentono una facile regolazione quando la corsa di serraggio abituale è esaurita. Eventuali disallineamenti possono essere compensati da movimenti laterali.
L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).
L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.