Rullo Tenditore
poliammide
- Rullo tenditore per cinghie
- Cuscinetto a sfere integrato
- Cuscinetto a sfere con guarnizione su entrambi i lati
- Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente
Unità di vendita
35,09 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rullo Tenditore
Materiale corpo base
poliammide
AD=Coppia di serraggio della v
20
D=Diametro
40
L=Lunghezza
45
R=Larghezza cinghia max.
40
U=Numero di giri max. giri/min
8000
Adatto per elemento di serragg
2+3
D1
M10
L1
6
L2
67
T max.
9
Descrizione
Materiale
Rotelle in plastica PA6.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Rulli tenditori per cinghie complete di cuscinetti a sfere, pronti per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, lubrificati in modo permanente e non richiedono quindi manutenzione.
Per il tensionamento di cinghie sul lato esterno (dorso della cinghia). Il rullo tenditore può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicinghia elastico. Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come puleggia.
Per il tensionamento di cinghie sul lato esterno (dorso della cinghia). Il rullo tenditore può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicinghia elastico. Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come puleggia.
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.