{"product":{"productId":"agid.32722","price":15.27,"name":"PULEGGIAxCINGHIA DENTATA PROFIL T5,B=15, N=44, FORMA:B SENZA FLANGIA DISCORRIME, ALLUMINIO LUCIDO"},"currency":"CHF"}
Puleggia Per Cinghia Dentata
alluminio
grezzo
- Profilo T standard a norma DIN 7721 T2
- Dentatura trapezoidale con passo metrico
Unità di vendita
15,27 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Puleggia Per Cinghia Dentata
Forma
B
Materiale
corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
15
BW=Larghezza cinghia
10
D=Diametro
70,07
N=N. di denti
44
P=Profilo
T5
D1
max.
45
D2
max.
26
D3
69,2
L
21
RoHS
true
Tipo
di stampo
senza flangia di scorrimento
UNSPSC Code
31161609
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, in finitura naturale.
Flange di scorrimento zincate.
Flange di scorrimento zincate.
Nota
Profilo a T standard a norma ISO 17396 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.