FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Barreau denté
ISO
ISO 17396
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre
26,55
L=Longueur
140
N=Nombre de dents
34
P=Profilé
T2,5
L min.
140
L1
140
L1 min.
140
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
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Standard T-profile to ISO 17396 with metric pitch (trapezoidal toothing). For manufacturing your own toothed wheels
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté