FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Courroie dentée
Modèle 1
férmé
ISO
ISO 13050
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir
BW=Largeur de courroie
15
L1=Longueur effective
1068
N=Nombre de dents
356
P=Profilé
HTD3M
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
Matière
Partie extérieure et dents de la courroie : CR.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.
Nota
Courroies dentées fabriquées sans fin, profil en arc de cercle conforme ISO 13050 avec une division métrique. La forme semi-circulaire du contour de dent garantit une très haute sécurité contre les sauts de dent, combinée à un engrènement très rond.
L'engrènement rond permet de réduire significativement les bruits de fonctionnement.
Les courroies dentées sont solides, économiques et polyvalentes.
Plage de température
de -20 °C à +100 °C
Avantages
- vitesse de courroie vmax admiss. 50 m/s
- puissance transmissible jusqu'à 2,39 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 14 000 tr/min
- simple d'entretien et silencieux
- excellente résistance chimique, en particulier aux huiles, graisses et carburants
- positionnement précis et respect de l'angle
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought