Roue dentée aluminium naturel 22002-250660
- Profilé en T standard selon DIN 7721 T2
- Denture en forme de trapèze avec division métrique
Unité de vente
CHF7.14
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roue dentée
ISO
ISO 17396
Forme
B
Type de forme
sans flasque de guidage
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
B=Largeur
10
BW=Largeur de courroie
6
D=diamètre
47,25
N=Nombre de dents
60
P=Profilé
T2,5
D1
max.
34
D2
max.
8
D3
47
L
16
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
Matière
Aluminium.
Flasques de guidage en acier.
Flasques de guidage en acier.
Finition
Aluminium, naturel.
Rondelles de bordure zinguées.
Rondelles de bordure zinguées.
Nota
Profilé T standard conforme à la norme ISO 17396 à pas métrique (denture trapézoïdale). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.