IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Puleggia trapezoidale
Forma
A
Versione 1
typo spz/10/z
Versione 2
p. bussola di serraggio conica 1108
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
16
D2=min.-max.
11-28
N=Numero dei fori di montaggio
63
N=numero di scanalature
1
B1
8,5
C
2
D1 max.
62
E
8
E1
12
L
22
L1
6
RoHS
true
T
11
α
34°

Descrizione

Materiale
Ghisa EN-GJL-250.
Versione
Fosfatizzato.
Nota
Pulegge in ghisa per l'utilizzo con cinghie trapezoidali strette DIN 2215 e cinghie trapezoidali DIN 7753.
I dischi in ghisa sono conformi al modello DIN 2211 e DIN 2217. Sono dotati di un foro conico per le bussole coniche di serraggio. Le bussole coniche di serraggio devono essere ordinate separatamente e sono disponibili per diversi diametri dell'albero.

Le pulegge in ghisa sono staticamente bilanciate secondo la norma ISO 1940 grado di bilanciamento G6,3.

Le pulegge in ghisa possono raggiungere una velocità periferica massima di 35 m/s.
Accessory
Bussole coniche di serraggio 23200.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche