{"product":{"productId":"agid.23363","price":118.31,"name":"RUOTA DENTATA CONICA DRITTO, FORMA:ACON MOZZO, B=60, N=24, D2=25, ACCIAIOLUCIDO"},"currency":"CHF"}
Ruota Dentata Conica
dritto
acciaio
grezzo
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
- Il foro può essere lavorato successivamente
Unità di vendita
118,31 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota Dentata Conica
Forma
A
Versione 1
dritto
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
60
D1=Diametro primitivo
144
D2=max.
25
N=N. di denti
24
D
156
D3
110
L
80
Modulo
6
Tipo di stampo
con mozzo
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota disegno
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Forma B: senza mozzo
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.