IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Calettatore
Forma
A
Versione 1
con dado centrale
D1=Diametro esterno
23
D=Diametro interno
10
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm
23
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN
4,6
L
25,5
L1
12,5
L2
5
Pressione superficiale sul mozzo P N/mm²
55
REACh
false
RoHS
true
SW
19
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm
25

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore con momento di inerzia ridotto. Semplice da collegare e da allentare. Nessun grippaggio sull'albero. Perfetto per collegamenti senza gioco. Concentricità e circolarità eccellenti. Adatto per l'impiego con alberi con e senza dadi.

- per diametri dell'albero da 5 a 35 mm
- per coppie elevate
- spostamento assiale minimo in fase di montaggio
- autocentrante
Montaggio
L'albero e il mozzo devono essere privi di olio, grasso e sporco. Non lubrificare il calettatore. Introdurre il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare il dado e con una chiave dinamometrica serrare alla coppia di serraggio indicata.
Tolleranze
Diametro albero e foro mozzo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche