IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Calettatore
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro del gambo
50
D2=Diametro flangia
56
D=Diametro interno
24
B
45
Coppia di serraggio delle viti di serraggio MS Nm
17
Coppia trasmissibile M Nm alla coppia di serraggio MS
400
Forza assiale trasmissibile F kN alla coppia di serraggio MS
33
L1
26
L2
31
L3
39
Numero di viti di serraggio
6 x M6
Pressione superficiale sul mozzo P N/mm²
70
Pressione superficiale sull'albero P N/mm²
140
ROHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questi calettatori sono impiegabili universalmente.

- per diametri dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- adatti per mozzi con spessore parete ridotto
- nessuno spostamento assiale
- autocentrante
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche