IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Calettatore
Forma
G
Materiale corpo base
Acciaio
D1=Diametro esterno
55
D=Diametro interno
28
B
27,5
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm
496
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN
35
L1
17
L3
20
Pressione superficiale sul mozzo P N/mm²
100
Pressione superficiale sull'albero P N/mm²
197
RoHS
true
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm
17
Viti di serraggio numero
9 x M6

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore con area di tolleranza ampia per albero e mozzo. Forma molto sottile particolarmente adatta per l'impiego in spazi stretti. Autoallentante in fase di smontaggio.

- per diametri albero da 19 a 85 mm
- per coppie elevate
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- non autocentrante (la concentricità del mozzo rispetto all'albero dipende esclusivamente dall'accoppiamento e dalla lunghezza della guida)
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche