Cuscinetto Conico
a una corona
acciaio per cuscinetti volventi
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Ideale per numero di giri medi
Unità di vendita
30,24 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto Conico
Forma
B
Ausführung 1
a una corona
Versione 2
con gabbia
Tipo di prodotto
FAG
Materiale corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale componente
acciaio
B2=Larghezza
16,25
D1=Diametro esterno
52
D=Diametro interno
20
KZZ.=Codice
30304-A
T1=Capacità carico dinami. N
34000
T2=Capacità di carico statico
32500
U=Numero di giri limite giri/m
15400
A
1,5
A1
1,5
B
15
B1
13
Tipo di stampo
Serie 303
Descrizione
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Gabbia di acciaio.
Versione
Serie 302
Serie 303
Serie 320 (misura ISO)
Serie 303
Serie 320 (misura ISO)
Nota
I cuscinetti a rulli conici recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in una sola direzione. Per la controguida assiale è necessario un secondo cuscinetto posizionato specularmente. Ideale per le medie velocità.
I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente. I cuscinetti vengono consegnati senza guarnizioni. Sono lubrificabili fontalmente con grasso od olio.
Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli conici sono conformi alla norma DIN ISO 355 e DIN 720. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente. I cuscinetti vengono consegnati senza guarnizioni. Sono lubrificabili fontalmente con grasso od olio.
Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli conici sono conformi alla norma DIN ISO 355 e DIN 720. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.